Caterpillar 420F24ETCB

Caterpillar 420F24ETCB

Prezzo
106.100 USD
Anno
2018
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 420F24ETCB
Categoriaterne
Numero di serieHWD02269
N. stock18W02084
Numero di catalogoCU4420088
Anno di costruzione2018
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaWenatchee, WA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 106.100
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni*420F2 BHL IT, TIER 4, HRC
*AIR CONDITIONER, T4
*CAB, DELUXE
*COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
*COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
*ENGINE, 74.5KW,C4.4 ACERT, T4F
*PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
*PT, 4WD, AUTOSHIFT
*RIDE CONTROL
*SEAT, DELUXE FABRIC, HEATED
*STICK, EXTENDABLE, 14FT
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET, LOADER (NONE)
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, BHL F
ENG SN W7N31082 MSO 6YZSM
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 1 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, FS
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • accessori/attrezzature
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • axles / final drives
  • braccio & avambraccio
  • front bucket
  • benna posteriore
  • pneumatici
caratteristiche generali
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Normal
  • Normal
  • Buono
  • BuonoRed
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
trasmissione
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
sterzo
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
  • No
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
accessori/attrezzature
  • Buono
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • Machine started well cold. Ran and operated as expected considering age/hours.
  • Excellent ready to work condition. EROPS, toolcarrier, ride control, E-Stick, 4X4.
  • Warranty through 12/21/20/5000 hours
  • Tires approx. 95% remaining overall.
axles / final drives
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
braccio & avambraccio
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
front bucket
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna posteriore
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
pneumatici
  • No
  • 95%
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Left FrontFirestone95NoNoNo
Left RearFirestone95NoNoNo
Right FrontFirestone95NoNoNo
Right RearFirestone95NoNoNo
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
N C MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
William Gibbs
Telefono:+1 406 656 0202
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente