Caterpillar 420F IT

Caterpillar 420F IT

Prezzo
62.800 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
2672 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 420F IT
Categoriaterne
Numero di serieJWJ03178
N. stockUP10169
Numero di catalogoCU4466153
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo2672 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaMacon, GA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 62.800
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
TARGA CECE PLATE
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
EPA LABELEPA LABEL
OROPSOROPS
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
FORCHEFORKS
CONTROLLO DELL'ASSETTORIDE CONTROL
BENNA, MPBUCKET, MP
BENNA, POSTERIOREBUCKET, REAR
PALA MULTIUSOINTEGRATED TOOLCARRIER
AVAMBRACCIO, STANDARDSTICK, STANDARD
4-Ruote motrici4-WHEEL DRIVE
BARRE DI COMANDOCONTROLS, JOYSTICK
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
POLLICE BENNA, IDRAULICOTHUMB, HYDRAULIC
REAR AUXILIARY HYDRAULICSREAR AUXILIARY HYDRAULICS
Altre informazioniAIR SUSPENSION SEAT
DIFFERENTIAL LOCK
FRONT AUXILIARY HYDRAULICS
FRONT COUPLER
PATTERN CHANGER
REAR COUPLER
TIER 4 INTERIM
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • accessori/attrezzature
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • axles / final drives
  • braccio & avambraccio
  • front bucket
  • benna posteriore
  • pneumatici
caratteristiche generali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • Normal
  • Normal
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
trasmissione
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
sterzo
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
  • Buono
  • No
  • Buono
impianti idraulici
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Scarso
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
accessori/attrezzature
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • 2000 Hour Service Performed 05.07.19 2531 hours
axles / final drives
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
braccio & avambraccio
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
front bucket
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna posteriore
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
pneumatici
  • 90%
  • 12.5/80-18
  • 19.5 l-24
Certificato dal Dealer
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Telefono:+1 770 941 2300
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente