Caterpillar 420EIT

Caterpillar 420EIT

Prezzo
39.500 USD
Anno
2007
Ore di utilizzo
5944 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 420EIT
Categoriaterne
Numero di serieKMW01363
N. stockCME001213
Numero di catalogoCU4496564
Anno di costruzione2007
Ore di utilizzo5944 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 39.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IlluminazioneLIGHTING
OROPSOROPS
FORCHEFORKS
BENNA, GPBUCKET, GP
BENNA, POSTERIOREBUCKET, REAR
PALA MULTIUSOINTEGRATED TOOLCARRIER
AVAMBRACCIO, AGGIUNTIVOSTICK, EXTENDED
4-Ruote motrici4-WHEEL DRIVE
BARRE DI COMANDOCONTROLS, JOYSTICK
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
Altre informazioniAIR SUSPENSION SEAT
COUNTER WEIGHT
FRONT COUPLER
PATTERN CHANGER
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • accessori/attrezzature
  • axles / final drives
  • braccio & avambraccio
  • front bucket
  • benna posteriore
  • pneumatici
caratteristiche generali
  • No
  • rear reflectors broken.
  • Buono
  • Sufficientepaint faded, rust spots.
  • Buono
  • Scarsobent, damaged
  • Scarsodamaged, sun bleached.
  • Sufficientefaded,
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Scarsosun bleached
  • Buono
  • Scarsosun bleached, scratched, faded.
  • Scarsobent in, dirt build up
  • Scarsocut , damaged
  • Sufficiente
  • Sufficienteleft cab step bent.
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
  • Scarsoboot loose, parking brake doesnt hold machine.
  • Buono
  • Scarsono date
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • No
  • No
  • No
  • steering knob loose on steering wheel. steering wheel tilt has play at the bottom.
  • Scarsopanels loose, sun bleached. compartment door latches not working.
  • Sufficientepanel hard to see, sun bleached.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Scarsoseat has holes in it.
  • Sufficienteair.
  • Scarsosun bleached.
motore
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • belts loose.
  • normal
  • normal
  • Buono
  • Buonoextended life.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficienterear throttle control doesnt put the engine at high idle.
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
  • No
  • Sufficientebelts loose.
  • Buono
  • Buono
  • Buonobelt
  • Sufficientelook a little swelled up.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • fuse panel door missing.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
trasmissione
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
sterzo
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficienteplay at the bottom of the column.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficientedry cracked.
  • Sufficientesteering knob loose.
freno
  • No
  • none.
  • Scarsodoesnt hold the machine.
  • Buono
impianti idraulici
  • Buono
  • Sufficienteboom cylinder is wet at the barrel end, line leak maybe.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Scarsobucket cylinder lines are rubbing / metal showing. lower backhoe hydraulic lines are oil soaked , outer rubber on hoses bubbled.
  • Sufficientewiper seals are dry cracked.
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficienteboth have small leaks at the rod seals.
accessori/attrezzature
  • No
  • carriage bent.
  • No
  • No
  • No
  • No
axles / final drives
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficienteright wheel seal leaking.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
braccio & avambraccio
  • Buono
  • Scarsoplay in the pins and bearings.
  • Sufficientesome play in the bucket pin and bushings.
  • Sufficientecylinder guards small dents and scratches.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
front bucket
  • quick coupler guard loose, missing mounting bolts.
  • Scarsoworn out.
  • Sufficienteworn.
  • Scarsoworn / dented.
  • Sufficienteworn.
  • Buono
  • Buono
  • Sufficienteworn.
  • Sufficientesloppy, play between the pins and linkage.
benna posteriore
  • No
  • 22 inch
  • Buono
  • Sufficienteplay in the pins and linkage.
  • Sufficiente
  • Sufficientehole in the side.
  • Sufficienteworn.
  • Buono
pneumatici
  • No
  • rear = zero life left.
  • 12.5 / 80-18
  • 21L - 24
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Left FrontcarlisleNoNoNo
Left Rearharvest king0No
Right FrontcarlisleNoNoNo
Right Rearharvest king0No
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
BLANCHARD MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
USED EQUIPMENT TEAM
Telefono:+1 8034658080
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente