Ricerca rapida

CAT 415 HRC

CAT 415 HRC

Anno
2022
Ore di utilizzo
7 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

HOLT CAT
Corsicana, TX
+1 7262167607
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT 415 HRC
HOLT CAT
Categoriaterne
Numero di serieH8A00342
Stock interno nr.CES002456
Numero di catalogo10129615
Anno di costruzione2022
Ore di utilizzo7 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaCORSICANA, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)92.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
Product LinkProduct Link
Vani motoreEngine Enclosures
IlluminazioneLighting
Diesel a bassissimo tenore di zolfoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Sedile a sospensione pneumaticaAir Suspension Seat
Trazione - 4 ruoteDrive - 4 Wheel
Struttura ROPS - ApertoROPS - Open
Blocco differenzialeDifferential Lock
Benna - AnterioreBucket - Front
Comandi, levaControls, Lever
Avambraccio - StandardStick - Standard
Altre informazioniOnline Owner's Manual
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
1600
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoRIGHT STEP MODIFIED
elementi per la sicurezza
300
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
800
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
900
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • 5412850
  • J3647346
  • ENGINE OPERATING NORMALLY
  • N
  • NONE
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
900
  • No
  • No
  • BuonoRED
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
700
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
trasmissione
1200
  • No
  • No
  • TRANSMISSION SHIFTS SMOOTHLY
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
sterzo
800
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
200
  • No
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
1300
  • No
  • HYDRAULICS OPERATING NORMALLY
  • Buono
  • Buono
  • BuonoSMALL SCUFFS
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
braccio & avambraccio
800
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
front bucket
700
  • CAT
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna posteriore
500
  • CAT 31710
  • 24IN
  • PLATE WELDED OVER TEETH
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
axles / final drives
1100
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
pneumatici
  • No
  • 12.5/80-18
  • 19.5L-24
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Left FrontGOODYEAR100NoNoNo
Left RearGOODYEAR100NoNoNo
Right FrontGOODYEAR100NoNoNo
Right RearGOODYEAR100NoNoNo
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • MACHINE OPERATING NORMALLY
  • RIGHT STEP AND FUEL TANK COVER MODIFIED
  • BUCKET CYLINDER HEAD SCUFFED
condizioni generali
300
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7