Ricerca rapida

CAT 420

CAT 420

Anno
2022
Ore di utilizzo
157 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

RIGGS CAT
Russellville, AR
+1 5015703272
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT 420
RIGGS CAT - LITTLE ROCK
Categoriaterne
Numero di serieH8T02891
Stock interno nr.H8T2891
Numero di catalogo10104011
Anno di costruzione2022
Ore di utilizzo157 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaRussellville, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)120.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
Conformità Tier 1Tier 1 Compliant
Comandi, joystickControls, Joystick
ClimatizzatoreAir Conditioner
Product LinkProduct Link
Vani motoreEngine Enclosures
IlluminazioneLighting
Struttura ROPS - ChiusoROPS - Enclosed
Diesel a bassissimo tenore di zolfoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Targhetta CECE Plate
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Sedile a sospensione pneumaticaAir Suspension Seat
Trazione - 4 ruoteDrive - 4 Wheel
Blocco differenzialeDifferential Lock
Benna - AnterioreBucket - Front
Sterzo - 2 ruoteSteering - 2 Wheel
Attacco posterioreRear Coupler
Comandi, levaControls, Lever
Avambraccio - StandardStick - Standard
Altre informazioniOnline Owner's Manual
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
1400
  • No
  • Machine in good condition at time of inspection.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
100
  • Safety item in good condition at time of inspection.
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
1200
  • Full
  • Operators station in good condition at time of inspection.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
700
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • Engine in good condition at time of inspection.
  • No smoke
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
400
  • No
  • Cooling system in good condition at time of inspection.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
400
  • Electrical system in good condition at time of inspection.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
trasmissione
400
  • No
  • No
  • Transmission in good condition at time of inspecion.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
sterzo
400
  • Steering in good condition at time of inspection.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
200
  • No
  • Brakes in good condition at time of inspection
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
1100
  • No
  • Hydraulics in good condition at time of inspection.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
braccio & avambraccio
600
  • Boom and stick both in good condition at time of inspection.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna
500
  • No
  • Bucket in good condition at time of inspection.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna posteriore
400
  • 24”
  • Rear bucket in good condition at time of inspection.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
riduttori finali
400
  • No
  • Final drives in good condition at time of inspection.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
pneumatici
  • Tires in good condition at time of inspection.
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Anteriore sinistroGoodyear 12.5/80-1821NoNoNo
Posteriore sinistroGoodyear 19.5L-2422NoNoNo
Anteriore destroGoodyear 12.5/80-1821NoNoNo
Posteriore destroGoodyear 19.5L-2422NoNoNo
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • Machine in good condition at time of inspection.
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7