CAT 420 - terne - Attrezzature Da Costruzione - CATERPILLAR WORLDWIDE
Ricerca rapida

CAT 420

CAT 420

Anno
2021
Ore di utilizzo
1.495 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATION
Memphis, TN
+1 615 256 2424
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT 420
Thompson Machinery - La Vergne
Categoriaterne
Numero di serieH8T01006
Stock interno nr.47022
Numero di catalogo4822782
Anno di costruzione2021
Ore di utilizzo1.495 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaMemphis, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)85.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
CONTROLLO DELL'ASSETTORIDE CONTROL
Altre informazioni420 CA/S-STK
AIR CONDITIONER, T4F
AUTO-UP STABILIZERS
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET, LOADER (NONE)
BUCKET-HD, 24", 6.2 FT3
CAB, DELUXE
COLD WEATHER PACKAGE, 120V
COUNTERWEIGHT, 530 LBS
COUPLER NONE
DISPLAY, STANDARD
ENGINE, 82KW, C3.6 DITA, T4F
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LINES, COMBINED AUX, STD STICK
LINES,HYD CPLR 14FT STD PILOT
LOADER BUCKET PINS
MIRRORS, EXTERNAL, BOTH SIDES
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR, PLE643
PT, 4WD/2WS, POWERSHIFT
RADIO, FM BLUETOOTH
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, DELUXE FABRIC
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, STANDARD, 14FT
TIRES, 12.5 80-18/21L-24, FS
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7