Ricerca rapida

Caterpillar RM400

Caterpillar RM400

Prezzo
650.000 $
Anno
2022
Ore di utilizzo
360 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

RING POWER CORP.
500 Cannon Creek Dr., FL
+1 904 494 1215
Mostra numero di telefono
Informazioni base
MarchioCaterpillar RM400
Categoriastabilizzatrici/rigeneratrici
Numero di serieZ4M00136
Stock interno nr.Z4M00136
Numero di catalogo10054905
Anno di costruzione2022
Ore di utilizzo360 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchina500 Cannon Creek Dr., Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)650.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioniPACK, DOMESTIC TRUCK
LANE 3 ORDER
ROPS
LIGHT, WARNING BEACON
COMMISSIONING, NOT NEEDED
ROTOR, 20" COMBINATION
LIGHTS, WORKING, HALOGEN
OIL, HYDRAULIC, STANDARD
MIRRORS
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE743
SHEAR DISK
ENGINE, CAT C9.3B
PLUG, NO EMULSION SPRAY
CAB, FOPS
TIRES, 28L-26 FS 16PR
TIRES, 18.4-30 TI 12PR
CAMERAS, CHAMBER DOORS, F&R
DISPLAY, AUXILIARY SYSTEM
RM400 01A ROTARY MIXER
PLUG, NO WATER SPRAY
PLUG, NO AIR COMPRESSOR
INSTRUCTIONS, ANSI
TOOLBOX, SINGLE
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7