Crafco SS250 - Spruzzatrici di bitume - Attrezzature Da Costruzione - CATERPILLAR WORLDWIDE
Ricerca rapida

Crafco SS250

Crafco SS250

Anno
2024
Ore di utilizzo
2 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Informazioni base
MarchioCrafco SS250
Wheeler Machinery Co.
CategoriaSpruzzatrici di bitume
Numero di serie1C9SA1226R1418350
Stock interno nr.NA002766
Numero di catalogo10162748
Anno di costruzione2024
Ore di utilizzo2 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSalt Lake City, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)79.900 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioni10# FIRE EXT. W/COVER
18" HITCH EXTENSION ASSY RVC
3" PINTLE HITCH REV.E
3/8 HOOK W/SAFETY LATCH
DISK 4" SWIVEL
DRIVER ALERT SYSTEM
ENGINE COVER ASSY 37HP
FIRE EXT BRKT FOR 10#
GRAVITY FEED KIT
LIGHT KIT NON DP WORKLIGHT
OVERNIGHT HEATER W/FITTING
PRICED NEW
SHROUD TIOP ADAPTER
SPARE ITRE KIT ST225/75R15
TIP ADAPTER
WORK AREA CAMERA SYSTEM
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7