Caterpillar 623E

Caterpillar 623E

Prezzo
40.000 USD
Anno
1991
Ore di utilizzo
7940 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 623E
CategoriaRuspe
Numero di serie6YF00241
N. stockCES001178
Numero di catalogoCU4700793
Anno di costruzione1991
Ore di utilizzo7940 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaGatesville, TX
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)40.000 USD
IVA USD
Prezzo (IVA inclusa) USD
particolari
Accessori
OROPSOROPS
ATTACCO AMMORTIZZATOCUSHION HITCH
ELV. CATENAELV. CHAIN
Features
Accessori
OROPSOROPS
ATTACCO AMMORTIZZATOCUSHION HITCH
ELV. CATENAELV. CHAIN
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • riduttori finali
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • circuito di raffreddamento anteriore
  • impianto elettrico anteriore di avviamento e carica
  • motore anteriore
  • trasmissione anteriore
  • raschiatore
  • attacco per scarificatore/assale con sospensione
  • pneumatici
caratteristiche generali
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • SufficienteDamaged.
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • SufficienteFaded.
  • Sufficiente
  • SufficienteWeld repairs on scraper sides.
  • Sufficiente
elementi per la sicurezza
  • No
  • No
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Cab rough, missing lower side cover, worn switches, missing & cracked glass, oil on cab floor..
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Scarso
  • ScarsoBroken.
  • Scarso
  • Sufficiente
  • Sufficiente
sterzo
  • SufficienteSeeping at seal.
  • SufficienteSlack.
  • Sufficiente
freno
  • Parking & service brakes inop.
  • Scarso
  • Scarso
  • Scarso
impianti idraulici
  • Operates seems slow.
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
riduttori finali
  • No
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • Faded paint & sheetmetal rough, several dents & dings on scraper also weld repairs.
  • Operator station rough, torn seat, no parking or service brakes, cracked & missing glass, diff lock & h/m inop.
  • H & V link both @ 40%, scraper lift- & steering ins 60%. Elevator system operates ok @ 60%.
circuito di raffreddamento anteriore
  • No
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
impianto elettrico anteriore di avviamento e carica
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Sufficiente
motore anteriore
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • G
  • N
  • L
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • SufficienteLeaking inj lines on cyl head.
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
trasmissione anteriore
  • Shifts o k all gears.
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
raschiatore
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
attacco per scarificatore/assale con sospensione
  • Sufficiente
  • ScarsoInop.
  • Sufficiente
  • Scarso
  • Scarso
  • Scarso
pneumatici
  • No
  • 29.5-29
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Left FrontFIRESTONE20NoNo
Left RearMICHELIN40NoNoNo
Right FrontYOKOHAMA20NoNo
Right RearMaxxon40No
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
Used Equipment Sales
Telefono:+1 2109413407
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente