CAT 621B - Ruspe - Attrezzature Da Costruzione - CATERPILLAR WORLDWIDE
Ricerca rapida

CAT 621B

CAT 621B

Anno
1986
Ore di utilizzo
2.467 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT 621B
WAGNER EQUIPMENT CO.
CategoriaRuspe
Numero di serie2DB01052
Stock interno nr.536441
Numero di catalogo10191665
Anno di costruzione1986
Ore di utilizzo2.467 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaAurora, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)25.500 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioni1986 CATERPILLAR 621B SCRAPER
2463/03/12/25
ADJUSTABLE CUTTING EDGE
ANALOG GAUGE CLUSTER, DOME LIGHT
AS IS / AS RECEIVED
BELLY PAN, SN 06XB01051
BOWL CAPACITY:20.1 YD3, 10'WIDE
DISC BRAKES, HORN, TOOL BOX,
ENCLOSED CAB W/HEAT,DEF,ROPS
ENGINE,3406, 14.6L, 330HP,
GRAB IRONS, REARVIEW MIRROR
LIGHTING, HALOGEN WORK & BRAKE
NOTE:PAINTED CAMO/NON-CAT COLOR
Online Owner's Manual
RETARDER, SINGLE AXLE, 24V SYS,
SEAT, VINYL(TORN) SUSPENSION
STEEL FENDERS & BUMPER,RIG SAVER
STIFF HITCH - NO CUSHION HITCH
TIRES,MIXED 29.5-25 , DRY ROT
TRANSMISSION, SEMI AUTO,F8-R1
TRANSPORT TIE DOWN LOOPS
WET WASHER WIPERS, 2 SPD FRONT
WHEEL, LEVERS & PEDAL CONTROLS
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
1610
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficientePaint behind draft arms and bottom of bowl completely missing
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
100
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
823
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • SufficienteSprings in handle latch not functioning
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoDash light not functioning
  • Buono
  • SufficienteNo expiration date
  • ScarsoMajor tears in seat upholstery
  • Buono
  • ScarsoNot functioning
motore anteriore
510
  • Dipstick tube billowing smoke.
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Constant wispy white smoke. Thick gray smoke when engine is revved
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteExhaust tip bent
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento anteriore
501
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Scarso
  • Buono
impianto elettrico anteriore di avviamento e carica
401
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoNo lights illuminating
  • Buono
  • Buono
impianto elettrico posteriore di avviamento e carica
101
  • ScarsoNo lights illuminating
  • Buono
trasmissione anteriore
1210
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficientePump sensor leaking
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
sterzo
300
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
412
  • Pressure drops even at high idle
  • Pushes through all gears.
  • Buono
  • SufficienteDoes not fill above 90 pounds when park brake is released
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoDoes not keep constant brake pressure. Park break sets when service pedal is depressed
  • ScarsoStarts dragging after a few seconds of being released due to lack of air pressure. Does not hold on a hill.
  • Buono
impianti idraulici
620
  • No
  • No fluid in site glass at startup
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteLeaking at wiper seal
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoMain control valve covered in wet oil
  • SufficienteBoth leaking at wiper seals
raschiatore
700
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
attacco per scarificatore/assale con sospensione
300
  • Buono
  • Buono
  • Buono
riduttori finali
600
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
pneumatici
  • No
  • 34%
  • Major dry rot on all tires
  • 29.5–25
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Left FrontGoodyear Sure grip lug2138NoNoNo
Left RearFirestone super rock grip WB1435NoNo
Right FrontGoodyear E –2 super grip lug2036No
Right RearGoodyear E – two sure grip lug15NoNoNo
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7