Ricerca rapida

CAT CS56B

CAT CS56B

Anno
2023
Ore di utilizzo
470 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT CS56B
WYOMING MACHINERY
CategoriaCompattatori
Numero di serie48400402
Stock interno nr.484402
Numero di catalogo10080826
Anno di costruzione2023
Ore di utilizzo470 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaCasper, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)260.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioniBLADE, LEVELING
CAB, ROPS/FOPS WITH A/C
CERTIFICATE OF ORIGIN
ENGINE, CAT C4.4
FREQUENCY, VARIABLE
INSTALLATION, CAB
INSTRUCTIONS, ANSI - CAB
LANE 3 ORDER
LANGUAGES, OPTION 1
LIGHTING, WARNING
MIRRORS, REARVIEW, INTERNAL
OIL, HYD, STANDARD
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
ROLL ON-ROLL OFF
SCREEN, STANDARD
SEAT BELT, 2"
SEAT, CLOTH, DELUXE
SENSOR, DRIVE POWER
SHELL KIT, OVAL, PADFOOT
SUN SCREEN
SUN VISOR, FRONT
TIRES, 23.1-26 12PR R-3
YEAR OF MANUFACTURE PLATE
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7