Ricerca rapida

CAT CP74

CAT CP74

Anno
2011
Ore di utilizzo
4.416 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

BLANCHARD MACHINERY CO.
Summerville, SC
+1 8034658080
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT CP74
Blanchard Machinery Co.
CategoriaRulli monotamburo
Numero di serieP8F00146
Stock interno nr.PU000160
Numero di catalogo10131315
Anno di costruzione2011
Ore di utilizzo4.416 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSummerville, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)91.850 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
ClimatizzatoreAir Conditioner
Product LinkProduct Link
IlluminazioneLighting
Struttura ROPS - ChiusoROPS - Enclosed
FaroBeacon
Frequenza variabileVariable Frequency
Tipo di tamburo - Rivestito in gommaDrum Pad Type - Padded
Altre informazioniOnline Owner's Manual
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
1130
  • No
  • SufficienteRust present
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteWelded repair to the side of the cab for the cab open lock tab.
  • Buono
elementi per la sicurezza
210
  • NoDecal sticker is missing
  • Buono
  • SufficienteRust present
  • BuonoDated April 2023
indicatori, cabina dell'operatore, console
1910
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoShowing 4416.3 hours.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoSeat cover looks to be intact. Has an aftermarket cover installed
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
810
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • There are no low oil pressure warnings present for the engine or hydraulics.
  • None
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
900
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoBelt driven fan
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
610
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteIs not registered, may need to be updated or repaired.
  • BuonoElectric
  • Buono
  • Buono
trasmissione
200
  • Buono
  • Buono
sterzo
400
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
610
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteOil level is low, is below the upper site glass.
  • Buono
  • Buono
tamburo
700
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
axles / final drives
500
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
pneumatici
  • Overall 32.5% service life remaining
  • 23.1 - 26
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Posteriore sinistroMitas32/3235No
Posteriore destroAlliance27/3230No
condizioni generali
120
  • PSR report attached
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sufficiente
  • Buono
  • Sufficiente
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7