Ricerca rapida

CAT CP74

CAT CP74

Anno
2011
Ore di utilizzo
3.804 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

BLANCHARD MACHINERY CO.
Summerville, SC
+1 8034658080
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT CP74
Blanchard Machinery Co.
CategoriaRulli monotamburo
Numero di serieP8F00149
Stock interno nr.PU000161
Numero di catalogo10131317
Anno di costruzione2011
Ore di utilizzo3.804 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSummerville, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)91.850 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
Struttura ROPSROPS
ClimatizzatoreAir Conditioner
Product LinkProduct Link
IlluminazioneLighting
FaroBeacon
Frequenza variabileVariable Frequency
Tipo di tamburo - Rivestito in gommaDrum Pad Type - Padded
Altre informazioniOnline Owner's Manual
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
1130
  • No
  • SufficienteRust present
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteHood lift assist cylinders are weak
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
211
  • ScarsoDoes not operate
  • Buono
  • SufficienteRust present
  • BuonoDated Jan 2021
indicatori, cabina dell'operatore, console
1641
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • SufficienteDoor seals torn
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteHas been glued in place with gasket maker.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteHas an aftermarket seat cover.
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoRight front window is cracked
  • Buono
motore
810
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • There are no low oil pressure warnings present for the engine or hydraulics.
  • None
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
900
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoBelt driven
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
520
  • Right signal light inop
  • Buono
  • BuonoHas an additional electrical cut off switch incorporated with the seatbelt switch. Seatbelt must be latched to power the cab electrical.
  • Buono
  • SufficienteInstalled but not registered. May need to be updated and repaired
  • BuonoElectric
  • Buono
  • SufficienteRight front lower light inop
trasmissione
200
  • Buono
  • Buono
sterzo
400
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
700
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
tamburo
700
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
axles / final drives
500
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
pneumatici
  • Overall 60% service life remaining
  • Right side tire lugs are making contact with the side frame. Tire installed is too big.
  • Left 23.1 - 26 Right 620/ 75 R 26 Right side tire lugs are making contact with the side frame. Tire installed is too big.
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Posteriore sinistroAlliance38/3240NoNoNo
Posteriore destroAdvance55/3280NoNoNo
condizioni generali
120
  • PSR report attached
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Right side tire lugs are making contact with the side frame. Tire installed is too big.
  • Sufficiente
  • Buono
  • Sufficiente
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7