Ricerca rapida

CAT CP56B

CAT CP56B

Anno
2021
Ore di utilizzo
2.180 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

ZIEGLER CAT
Postville, IA
+1 952 887 4405 x4334
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT CP56B
Ziegler CAT
CategoriaRulli monotamburo
Numero di serieP5600948
Stock interno nr.EQ0001199
Numero di catalogo10131528
Anno di costruzione2021
Ore di utilizzo2.180 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaPostville, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)168.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
Livello di emissioni - Japan - STEP 4 FINALEmissions Level - Japan - STEP 4 FINAL
Livello di emissioni - EPA - EPA TIER 4fEmissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Struttura ROPSROPS
ClimatizzatoreAir Conditioner
Product LinkProduct Link
IlluminazioneLighting
Diesel a bassissimo tenore di zolfoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
FaroBeacon
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Lama di livellamentoLeveling Blade
Tipo di tamburo - Rivestito in gommaDrum Pad Type - Padded
Altre informazioniCCU Eligible Machine

Recent service:
PM1 performed at 2180 hours
Cutting Edge at 1965 hours
PM2 performed at 1959 hours
PM3 performed at 1444 hours

Customer Value Agreement (CVA) 2 year / 24 month CVA
Protection PRICE INCLUDES A CCU WARRANTY - 12 MONTH 1000 HOUR PT & HYD WARRANTY WITH A 24 MONTH CVA (PARTS ONLY) KIT. PLEASE CONTACT USED SALES FOR AVAILABILITY.
Remaining Factory Warranty Emissions coverage thru 6-24-2026 or 3000 hours
Vantaggi
Many used equipment listings are enhanced with features unique to Cat® used equipment. From Customer Value Agreements (CVAs) to Equipment Protection Plans (EPP) and Cat Certified Used, learn what makes Cat® used equipment different. Contact the listing dealer for more information about the features of this unit.
Accordo sul valore del cliente 2 year / 24 month CVA
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
1700
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
400
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
2300
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
900
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
emissions
400
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
900
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
800
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
sterzo
500
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
700
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
tamburo
700
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
lama
400
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
axles / final drives
700
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
pneumatici
  • 23.1-26
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Posteriore sinistroFirestoneNoNo
Posteriore destroFirestoneNoNo
condizioni generali
300
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7