X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Corrente
Categoria
Attrezzature Da Costruzione
x
Rulli e compattatori
x
Rulli monotamburo
x
Ricerca avanzata
Marca
+
Prezzo (USD)
+
-
Anno di costruzione
+
-
Ore di utilizzo
+
-
Certificazione
+
Continente
+
Rivenditore
+
Paese
+
caratteristiche
+

Rulli monotamburo

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Corrente" will be added

622 Risultati per la ricerca di "Filtro Corrente"
Visualizzati: 97 - 108 Ordina per:   annunci/pagina
Caterpillar CS44B, 127.200 USDRulli monotamburo
Lindon, UT, US
Anno: 2017, Ore di utilizzo: 699 h
WHEELER MACHINERY CO.
, Specificazioni
Caterpillar CS66B, 92.000 USDRulli monotamburo
Monroe, NC, US
Anno: 2013, Ore di utilizzo: 2330 h
CAROLINA CAT

eropsilluminazionediesel a bassissimo contenuto di zolfocontrollo, ampiezza variabiletamburo, liscio, Specificazioni Condizioni
Caterpillar CP54B, 154.008 USDRulli monotamburo
Tucson, AZ, US
Anno: 2018, Ore di utilizzo: 720 h
EMPIRE MACHINERY
Caterpillar CS56B CA, 175.904 USDRulli monotamburo
Mesa, AZ, US
Anno: 2017, Ore di utilizzo: 779 h
EMPIRE MACHINERY
Caterpillar CS44B, 119.800 USDRulli monotamburo
Salt Lake City, UT, US
Anno: 2016, Ore di utilizzo: 626 h
WHEELER MACHINERY CO.
, Specificazioni
Caterpillar CP56B, 150.000 USDRulli monotamburo
East Peoria, IA, US
Anno: 2016, Ore di utilizzo: 674 h
ALTORFER INC.

illuminazionediesel a bassissimo contenuto di zolfooropstamburo, su supporto elasticolama livellatrice, Specificazioni
Caterpillar CS56B CA, 202.032 USDRulli monotamburo
Safford, AZ, US
Anno: 2019, Ore di utilizzo: 421 h
EMPIRE MACHINERY
Caterpillar CS56B, 136.393 USDRulli monotamburo
Bettendorf, IL, US
Anno: 2017, Ore di utilizzo: 536 h
ALTORFER INC.

product linkoropstamburo, liscio, Specificazioni
Caterpillar CP34, 81.052 USDRulli monotamburo
Prescott, AZ, US
Anno: 2016, Ore di utilizzo: 533 h
EMPIRE MACHINERY

luci
Caterpillar CS-56B, 120.000 USDRulli monotamburo
Hope Mills, NC, US
Anno: 2015, Ore di utilizzo: 1127 h
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.

diesel a bassissimo contenuto di zolfobeaconoropscontrollo, ampiezza variabiletamburi, compatti, Specificazioni Condizioni
Caterpillar CP54B, 147.936 USDRulli monotamburo
Apache Junction, AZ, US
Anno: 2017, Ore di utilizzo: 820 h
EMPIRE MACHINERY
Caterpillar CP56B, 155.000 USDRulli monotamburo
Pasco, WA, US
Anno: 2015, Ore di utilizzo: 900 h
WESTERN STATES EQUIPMENT

lama livellatrice
 
Confronta prodotti