X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Attualmente 27669 Macchine in vendita
Filtro Corrente
Categoria
Attrezzature Da Costruzione
x
Rulli e compattatori
x
Ricerca avanzata
Marca
+
Prezzo (USD)
+
-
Anno di costruzione
+
-
Ore di utilizzo
+
-
Certificazione
+
Continente
+
Rivenditore
+
Paese
+
caratteristiche
+

Rulli e compattatori

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Corrente" will be added.

1.766 Risultati per la ricerca di "Filtro Corrente"
1..145146147..148
Visualizzati: 1741 - 1752 Ordina per:   annunci/pagina
Caterpillar CS76XT, su richiestaCompattatori, IT
Anno: 2012, Ore di utilizzo: 2295 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar CS74, su richiestaCompattatori, IT
Anno: 2011, Ore di utilizzo: 2896 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Ammann AC70, su richiestaCompattatori, IT
Anno: 2002, Ore di utilizzo: 913 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Hamm HD14, su richiestaCompattatori
Afragola, IT
Anno: 2007, Ore di utilizzo: 419 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Bitelli COMBIT65, su richiestaCompattatori
Carugate, IT
Anno: 1997, Ore di utilizzo: 1256 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Bomag BW80AD, su richiestaCompattatori
Volturino, IT
Anno: 1994, Ore di utilizzo: 770 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Hamm 3518, su richiestaCompattatori
Agropoli, IT
Anno: 2007, Ore di utilizzo: 1162 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar CS74, su richiestaCompattatori, IT
Anno: 2012, Ore di utilizzo: 2034 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Dynapac CC10, su richiestaCompattatori
Sesto Pusteria, IT
Anno: 1988, Ore di utilizzo: 2000 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Bomag BW130, su richiestaCompattatori
Arta Terme, IT
Anno: 1992
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar CS78B, su richiestaCompattatori, IT
Anno: 2013, Ore di utilizzo: 608 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI

product link
Caterpillar CB334EXW, su richiestaCompattatori
Trieste, IT
Anno: 2006, Ore di utilizzo: 3658 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
 
Confronta prodotti
1..145146147..148