X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Attualmente 27134 Macchine in vendita
Filtro Corrente
Categoria
Attrezzature Da Costruzione
x
Rulli e compattatori
x
Ricerca avanzata
Marca
+
Prezzo (USD)
+
-
Anno di costruzione
+
-
Ore di utilizzo
+
-
Certificazione
+
Continente
+
Rivenditore
+
Paese
+
caratteristiche
+

Rulli e compattatori

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Corrente" will be added

1.735 Risultati per la ricerca di "Filtro Corrente"
Visualizzati: 1717 - 1728 Ordina per:   annunci/pagina
Hamm HD14, su richiestaCompattatori
Afragola, IT
Anno: 2007, Ore di utilizzo: 419 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar CS44, 94.500 USDRulli monotamburo
San Juan, PR
Anno: 2013, Ore di utilizzo: 934 h
RIMCO INC.
, Specificazioni
Caterpillar CB-534DXW, 85.000 USDRulli a doppio tamburo
Los Cabos, MX
Anno: 2012, Ore di utilizzo: 987 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsimpianto per spruzzare l'acqua
Caterpillar CB14B, su richiestaCompattatori
Bordeaux / Eysines, 33, FR
Anno: 2017, Ore di utilizzo: 134 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Bitelli DTV40, su richiestaCompattatori
Carrara, IT
Anno: 1984, Ore di utilizzo: 3507 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar CS 78 B, 99.000 USDRulli monotamburo
Lima, PE
Anno: 2014, Ore di utilizzo: 5200 h
FERREYROS S.A.
Caterpillar CB24BLRC, 40.000 USDRulli a doppio tamburo
Culiacán, MX
Anno: 2014, Ore di utilizzo: 811 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

orops
Caterpillar CS 56 B, 80.000 USDRulli monotamburo
Guaymas, MX
Anno: 2014, Ore di utilizzo: 3843 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsclimatizzatoretamburi, compatti, Specificazioni
Caterpillar CS-533E, 85.000 USDRulli monotamburo
Ciudad Obregon, MX
Anno: 2016, Ore di utilizzo: 813 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

oropstamburi, compatti
Caterpillar CB-534D, 81.840 USDRulli a doppio tamburo
Medellín, CO
Anno: 2013, Ore di utilizzo: 531 h
GECOLSA - GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA
Ammann AC70, su richiestaCompattatori, IT
Anno: 2002, Ore di utilizzo: 913 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar CS54B, 97.650 USDRulli monotamburo
San Juan, PR
Anno: 2012, Ore di utilizzo: 1502 h
RIMCO INC.
, Specificazioni
 
Confronta prodotti