X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Attualmente 26801 Macchine in vendita
Filtro Corrente
Categoria
Attrezzature Da Costruzione
x
Rulli e compattatori
x
Ricerca avanzata
Marca
+
Prezzo (USD)
+
-
Anno di costruzione
+
-
Ore di utilizzo
+
-
Certificazione
+
Continente
+
Rivenditore
+
Paese
+
caratteristiche
+

Rulli e compattatori

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Corrente" will be added

1.735 Risultati per la ricerca di "Filtro Corrente"
Visualizzati: 1693 - 1704 Ordina per:   annunci/pagina
Bitelli COMBIT65, su richiestaCompattatori
Carugate, IT
Anno: 1997, Ore di utilizzo: 1256 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar CS54B, 94.500 USDRulli monotamburo
San Juan, PR
Anno: 2012, Ore di utilizzo: 2219 h
RIMCO INC.
, Specificazioni
Hamm 3518, su richiestaCompattatori
Agropoli, IT
Anno: 2007, Ore di utilizzo: 1162 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar CS-533E, 72.000 USDRulli monotamburo
Hermosillo, MX
Anno: 2017, Ore di utilizzo: 1925 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

product linkorops
Caterpillar CS74, su richiestaCompattatori, IT
Anno: 2011, Ore di utilizzo: 2896 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar CS-533E, 90.000 USDRulli monotamburo
Mexicali, MX
Anno: 2016, Ore di utilizzo: 1829 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

oropstamburi, compatti
Bitelli DTV370, su richiestaCompattatori
Monfalcone, IT
Anno: 2003, Ore di utilizzo: 7437 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar CB334EXW, su richiestaCompattatori
Trieste, IT
Anno: 2006, Ore di utilizzo: 3658 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar CB24B, 44.100 USDRulli a doppio tamburo
San Juan, PR
Anno: 2017, Ore di utilizzo: 129 h
RIMCO INC.
, Specificazioni
Caterpillar CB 22, 23.000 USDRulli a doppio tamburo
Ciudad Obregon, MX
Anno: 2012, Ore di utilizzo: 1041 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

orops, Specificazioni
Caterpillar CS-533E, 80.000 USDRulli monotamburo
Tijuana, MX
Anno: 2017, Ore di utilizzo: 777 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

product linkorops
Caterpillar CS44, 88.200 USDRulli monotamburo
San Juan, PR
Anno: 2013, Ore di utilizzo: 1071 h
RIMCO INC.
, Specificazioni
 
Confronta prodotti