X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Corrente
Categoria
Attrezzature Da Costruzione
x
Rulli e compattatori
x
rulli combinati
x
Ricerca avanzata
Marca
+
Prezzo (USD)
+
-
Anno di costruzione
+
-
Ore di utilizzo
+
-
Certificazione
+
Rivenditore
+
Paese
+
caratteristiche
+

rulli combinati

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Corrente" will be added

28 Risultati per la ricerca di "Filtro Corrente"
Visualizzati: 13 - 24 Ordina per:   annunci/pagina
Caterpillar CS-323C, su richiestarulli combinati
Cedar City, UT, US
Anno: 2004, Ore di utilizzo: 3305 h
WHEELER MACHINERY CO.
Rockland INC CW 320 36, 5.725 USDrulli combinati
Salt Lake City, UT, US
Anno: 2017
WHEELER MACHINERY CO.
Caterpillar CC34B, 66.000 USDrulli combinati
Ogden, UT, US
Anno: 2019, Ore di utilizzo: 26 h
WHEELER MACHINERY CO.
Caterpillar CC34B, 62.955 USDrulli combinati
Hurricane, UT, US
Anno: 2018, Ore di utilizzo: 1017 h
WHEELER MACHINERY CO.
Rockland INC CW 320 36, 5.725 USDrulli combinati
Salt Lake City, UT, US
Anno: 2017
WHEELER MACHINERY CO.
Caterpillar CC34B, 62.955 USDrulli combinati
Salina, UT, US
Anno: 2018, Ore di utilizzo: 394 h
WHEELER MACHINERY CO.
Caterpillar CC24, 36.000 USDrulli combinati, AR
Anno: 2012, Ore di utilizzo: 472 h
FINNING ARGENTINA S.A.
, Specificazioni Usato certificato Cat
Caterpillar CC34, 29.500 USDrulli combinati, AR
Anno: 2013, Ore di utilizzo: 3159 h
FINNING ARGENTINA S.A.
, Specificazioni Usato certificato Cat
Caterpillar CC34, 32.836 USDrulli combinati
Czosnów, PL
Anno: 2013, Ore di utilizzo: 916 h
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.

targa ceilluminazione, Specificazioni Condizioni
Caterpillar CC34BLRC, 41.475 USDrulli combinati, PL
Anno: 2018, Ore di utilizzo: 272 h
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.

targa ceilluminazione, Condizioni
Caterpillar CC24B, 39.076 USDrulli combinati
Acheson Supercentre, AB, CA
Anno: 2017, Ore di utilizzo: 124 h
FINNING CANADA
, Specificazioni
Caterpillar CC24BLRC, 21.803 USDrulli combinati
Poznań, PL
Anno: 2014, Ore di utilizzo: 1148 h
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.

targa ceilluminazione, Condizioni
 
Confronta prodotti