X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Corrente
Categoria
Attrezzature Da Costruzione
x
Rulli e compattatori
x
Rulli a doppio tamburo
x
Ricerca avanzata
Marca
+
Prezzo (USD)
+
-
Anno di costruzione
+
-
Ore di utilizzo
+
-
Certificazione
+
Rivenditore
+
Paese
+
caratteristiche
+

Rulli a doppio tamburo

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Corrente" will be added

469 Risultati per la ricerca di "Filtro Corrente"
Visualizzati: 37 - 48 Ordina per:   annunci/pagina
Caterpillar CB64, 55.000 USDRulli a doppio tamburo
Salina, UT, US
Anno: 2012, Ore di utilizzo: 3371 h
WHEELER MACHINERY CO.
Caterpillar CB10, 125.948 USDRulli a doppio tamburo
Flagstaff, AZ, US
Anno: 2017, Ore di utilizzo: 495 h
EMPIRE MACHINERY
Caterpillar CB34B, 43.056 USDRulli a doppio tamburo
Show Low, AZ, US
Anno: 2018, Ore di utilizzo: 1062 h
EMPIRE MACHINERY
Caterpillar CB64, 51.000 USDRulli a doppio tamburo
Lexington, KY, US
Anno: 2012, Ore di utilizzo: 3610 h
WHAYNE SUPPLY COMPANY

orops, Specificazioni
Caterpillar CB64, 43.500 USDRulli a doppio tamburo
Austell, GA, US
Anno: 2012, Ore di utilizzo: 7590 h
YANCEY BROS. CO.

illuminazionefire extinguisherbeaconoropsimpianto per spruzzare l'acqua, Specificazioni Condizioni
Caterpillar CB66B, 113.600 USDRulli a doppio tamburo
Salt Lake City, UT, US
Anno: 2016, Ore di utilizzo: 2730 h
WHEELER MACHINERY CO.

diesel a bassissimo contenuto di zolfo, Specificazioni
Caterpillar CB224C, su richiestaRulli a doppio tamburo
City Of Industry, CA, US
Anno: 2000, Ore di utilizzo: 1864 h
QUINN COMPANY

diesel a bassissimo contenuto di zolfooropsimpianto per spruzzare l'acqua, Specificazioni Condizioni
Caterpillar CB24B, 44.000 USDRulli a doppio tamburo
Ogden, UT, US
Anno: 2018, Ore di utilizzo: 417 h
WHEELER MACHINERY CO.
, Specificazioni
Caterpillar CB24B, 34.000 USDRulli a doppio tamburo
Brownstown, MI, US
Anno: 2015, Ore di utilizzo: 1400 h
MACALLISTER MACHINERY CO., INC

product linkilluminazioneorops, Specificazioni
Caterpillar CB54, 86.600 USDRulli a doppio tamburo
Eloy, AZ, US
Anno: 2012, Ore di utilizzo: 1681 h
EMPIRE MACHINERY

illuminazionediesel a bassissimo contenuto di zolfobeaconoropsimpianto per spruzzare l'acqua, Condizioni
Caterpillar CB24B, 40.000 USDRulli a doppio tamburo
IN, US
Anno: 2016, Ore di utilizzo: 400 h
MACALLISTER MACHINERY CO., INC

product linkilluminazionediesel a bassissimo contenuto di zolfooropsimpianto per spruzzare l'acqua, Specificazioni
Caterpillar CB24B, 42.500 USDRulli a doppio tamburo
FL, US
Anno: 2016, Ore di utilizzo: 286 h
KELLY TRACTOR CO.
, Specificazioni
 
Confronta prodotti