IMT AF250F

IMT AF250F

Prezzo
su richiesta
Anno
2016
Ore di utilizzo
2061 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaIMT AF250F
CategoriaPunte pesanti
Numero di serieNXX1833
N. stockEQ0050274
Numero di catalogoCU2512810
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo2061 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaFL
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)su richiesta
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni191,770 FT LBS OF ROTARY TORQUE ... 7 RPM
CAT C9.3 ENGINE WITH A 323 HP ... 1550 RPM
DRILL RIG W/STD 4/48M INTERLOCKING KELLY BAR
MAX DRILL DIAMETER 79 INCHES AT MAST
MOUNTED ON A CAT 336F POWER MODULE
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
Crane & Foundation Division Kelly Tractor Co.
Telefono:+1 561 210 4838
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente