IMT AF190E LCA

IMT AF190E LCA

Prezzo
su richiesta
Anno
2015
Ore di utilizzo
1177 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaIMT AF190E LCA
CategoriaPunte pesanti
Numero di serieNXV1771
N. stockEQ0035239
Numero di catalogoCU2512911
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo1177 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaFL
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)su richiesta
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniCAT C7.1 ENGINE WITH 245 HP @ 1800 RPM
DRILL RIG W/LCA INTERLOCKING KELLY BAR
MOUNTED ON A CATERPILLAR 329E
151,205 FT LBS PLUS OF ROTARY TORQUE @ 7 RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
Crane & Foundation Division Kelly Tractor Co.
Telefono:+1 561 210 4838
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente