Pioneer PUMP, INC 4 PP44S10 - Pompa idraulica - Attrezzature Da Costruzione - CATERPILLAR WORLDWIDE
Ricerca rapida

Pioneer PUMP, INC 4 PP44S10

Pioneer PUMP, INC 4 PP44S10

Anno
2023
Ore di utilizzo
732 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

WHEELER MACHINERY CO.
Logan, UT
Informazioni base
MarchioPioneer PUMP, INC 4 PP44S10
Wheeler Machinery Co.
CategoriaPompa idraulica
Numero di serie7MCPTFD17PC001865
Stock interno nr.PM2109
Numero di catalogo10129585
Anno di costruzione2023
Ore di utilizzo732 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaLogan, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)46.950 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioni1,600 GPM
10 INCH FULL DIAMTER CA6NM
150 FEET
38.5 HOURS
39 HP ... 1800 RPM
4" DIESEL PUMP
AUTO START/STOP PANEL
DEUTZ D2.9 39HP
FUEL CAP: 75 GALLONS
ORDERED FOR 2023 STOCK 09.29.22 JLS (PIONEER)
PP44S10L71-D2.9L4
PREMIUM TRAILER MOUNTED
STAINLESS STEEL IMPELLER
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7