Ricerca rapida

Bridgestone 23.5XR25BRIDGESTONESNOWWEDGE

Bridgestone 23.5XR25BRIDGESTONESNOWWEDGE

Anno
2020
Ore di utilizzo
1.000 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

ZIEGLER CAT
Shakopee, MN
+1 612 246 7500
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioBridgestone 23.5XR25BRIDGESTONESNOWWEDGE
Ziegler CAT
Categoriapneumatici
Numero di serieTIRESEQ0125563
Stock interno nr.EQ0125563
Numero di catalogo10131339
Anno di costruzione2020
Ore di utilizzo1.000 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaShakopee, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)6.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioni23.5R25 Bridgestone V-Steel Snow Wedge
SET OF 4
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
condizioni generali
100
  • No
  • 80% tread, take off tires. Tread depth average 21 mm.
  • Buono
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7