Ricerca rapida

TOBROCO-GIANT G2500 XHD

Attrezzature da Costruzione e da Estrazione TOBROCO-GIANT G2500 XHD

Anno
2023
Ore di utilizzo
1 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Mittenwalde/ot Schenkendorf
+49 3375903411
Mostra telefono
Informazioni base
Marchio TOBROCO-GIANT G2500 XHD
CategoriaPale gommate
Numero di serieXP5G2C0LXPT038854
Stock interno nr.PT038854
Numero di catalogo10063016
Anno di costruzione2023
Ore di utilizzo1 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaMittenwalde/OT Schenkendorf, Germania
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)su richiesta
IVA (19%)su richiesta
Prezzo (IVA inclusa)su richiesta
particolari
Altre informazioniBUCKET CONDITION: 100 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 100 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 100 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 100 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 100 %
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7