Liebherr L580

Liebherr L580

Prezzo
su richiesta
Anno
2015
Ore di utilizzo
5656 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaLiebherr L580
CategoriaPale gommate
Numero di serie40910
N. stockLIEBH-40910
Numero di catalogoCU4532290
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo5656 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaAlsfeld
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)su richiesta
IVA (19%)-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniTIRES CONDITION REAR LEFT: 60 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 60 %
ENGINEPOWER: 272 HP
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 60 %
OPERATING WEIGHT: 24.6 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 60 %
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Rene Hirschmann
Germania
Telefono:+49 89 32197110
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente