Liebherr L538

Liebherr L538

Prezzo
44.068 USD
Anno
2008
Ore di utilizzo
10587 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaLiebherr L538
CategoriaPale gommate
Numero di serieVZB021641
N. stockVZB021641
Numero di catalogoCU4550465
Anno di costruzione2008
Ore di utilizzo10587 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaAchim B. Bremen
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 44.068
IVA (19%)$ 8.373
Prezzo (IVA inclusa)$ 52.440
Features
Altre informazioniOPERATING WEIGHT: 12.8 T
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 30 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 30 %
ENGINEPOWER: 156 HP
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 30 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 30 %
BUCKET CONDITION: 50 %
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Michael Bohlmann
Germania
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente