Caterpillar 972M

Caterpillar 972M

Prezzo
479.572 USD
Anno
2019
Ore di utilizzo
1376 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 972M
CategoriaPale gommate
Numero di serieA7800248
N. stock162530
Numero di catalogoCU4524945
Anno di costruzione2019
Ore di utilizzo1376 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaRichmond, VA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 479.572
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
ENGINEENGINE
Altre informazioniCAB, DELUXE
AXLES, MANUAL DIFF FRONT, ED
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
PACK, DOMESTIC TRUCK
LUBRICATION, MANUAL (AUTO RDY)
LIGHTS, HALOGEN
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
REGIONAL PACKAGE, AM-N
COOLING CORES, 9 FPI
STEERING, STANDARD
TIRES, 26.5R25 MX XHA2 ** L3
HYDRAULIC OIL, STANDARD
FENDERS, BASIC +
STARTING, COLD (120V)
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
HYDRAULICS, 2V RC, STD/HL
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
NO QUICK COUPLER READY
SINGLE AXIS LEVERS, 2V, LHD
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
GUARD, POWERTRAIN
HOOD, NON-METALLIC
OMISSION, WORKTOOL
COUNTERWEIGHT, 2300KG
STANDARD PACKAGE
LANE 2 ORDER
WHEEL CHOCKS
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
LINKAGE, STANDARD LIFT
FAN, STANDARD
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Matthew Walent
Telefono:+1 540 940 8049
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente