Caterpillar 972MXE

Caterpillar 972MXE

Prezzo
139.056 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
8109 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 972MXE
CategoriaPale gommate
Numero di serieEDW00241
N. stockEDW00241
Numero di catalogoCU4516039
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo8109 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaOberhausen
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 139.056
IVA (19%)$ 26.421
Prezzo (IVA inclusa)$ 165.477
Features
Altre informazioniTIRES CONDITION FRONT RIGHT: 30 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 30 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 30 %
ENGINEPOWER: 315 HP
TIRES CONDITION REAR LEFT: 30 %
OPERATING WEIGHT: 26.2 T
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Harald Diemel
Germania
Telefono:+49 6631 96010
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente