Caterpillar 966M FC

Caterpillar 966M FC

Prezzo
349.500 USD
Anno
2017
Ore di utilizzo
2907 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 966M FC
CategoriaPale gommate
Numero di serieKJP02529
N. stock448503
Numero di catalogoCU4331877
Anno di costruzione2017
Ore di utilizzo2907 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaAlbuquerque, CO
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 349.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni0P0800/1693 GD 11/5/18
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
STARTING, COLD (120V)
SUN VISOR, REAR
ELECTRICAL & HYDRAULIC INSTL
SEAT BELT, 3" W/INDICATOR
STEERING, STANDARD
LINKAGE, STANDARD LIFT
OPEN REAR DIFFERENTIAL
STANDARD PACKAGE
WINDOWS, STANDARD
BUCKET-GP, 127" 5.50YD3 (QC)
TIP, EXTRA DUTY
FENDERS, BASIC +
FILTRATION, STANDARD
AXLES, LOCK/OPEN, ED
LIGHTS, HALOGEN
RADIO, CB (READY)
GUARD, POWERTRAIN
CAB AIR FILTER
LUBRICATION, MANUAL, STD
SEAT, STANDARD, LHD
ECOLOGY DRAIN
COUNTERWEIGHT, 1000KG
HYDRAULIC OIL, STANDARD
CAB ROOF, NON-METALLIC
QUICK COUPLER, FUSION
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
COOLING CORES, 9 FPI
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
C9.3 ENGINE
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
RADIO, AM/FM/USB/MP3 BLUETOOTH
ADAPTERS, TIP, BOLT-ON, K090
COVER, HVAC, NON-METALLIC
QUICK COUPLER READY
ANSI FILMS
TIRES, 26.5R25 BS VJT * L3
5LB FIRE EXTINGUISHER
CPM PAYLOAD & AUTODIG READY
SEGMENTS, BOLT ON, SET OF 7
PLATFORM
SINGLE AXIS LEVERS, 2V, LHD
HOOD, NON-METALLIC
HYDRAULICS, 2V RC (3V READY)
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
PERMANENT INSTALL
MIRRORS, EXTERNAL
MANUAL FRONT DIFF LOCK
FAN, STANDARD
REGIONAL PACKAGE, AM-N
CAB TRIM, STANDARD (LHD)
EPA TIER 4 FINAL COMPLIANT
PRICE UPDATE 8/01/19 VIA FIXASKP
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WAGNER EQUIPMENT COVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment
Telefono:+1 303 900 5875
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente