Caterpillar 966M

Caterpillar 966M

Prezzo
259.000 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
4326 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 966M
CategoriaPale gommate
Numero di serieKJP00878
N. stockUP09722
Numero di catalogoCU4403494
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo4326 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaAlbany, GA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 259.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Valutazione generale (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
TARGA CECE PLATE
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
CONTROLLO DELL'ASSETTORIDE CONTROL
CAMBIO AUTOMATICOAUTO SHIFT
DIFFERENZIALE STANDARDDIFFERENTIAL, STANDARD
SISTEMA DI MONITORAGGIO CARICOWEIGHT MONITORING SYSTEM
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
BENNABUCKET
ATTACCO IDRAULICOCOUPLER, HYDRAULIC
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
BLUETOOTHBLUETOOTH
Altre informazioni5.25 C3 BKT
FUSON CPLR
SLSBE 96" CONST FRKS W 106" WIDE CAR
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
TARGA CECE PLATE
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
CONTROLLO DELL'ASSETTORIDE CONTROL
CAMBIO AUTOMATICOAUTO SHIFT
DIFFERENZIALE STANDARDDIFFERENTIAL, STANDARD
SISTEMA DI MONITORAGGIO CARICOWEIGHT MONITORING SYSTEM
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
BENNABUCKET
ATTACCO IDRAULICOCOUPLER, HYDRAULIC
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
BLUETOOTHBLUETOOTH
Altre informazioni5.25 C3 BKT
FUSON CPLR
SLSBE 96" CONST FRKS W 106" WIDE CAR
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • benna
  • riduttori finali
  • assali
  • condizioni generali
  • convertitore di coppia
  • pneumatici
caratteristiche generali
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoDamaged right fender
  • Buono
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • 1/2
  • Full
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • 1/2
  • Full
  • 2700
  • N
  • L
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
  • 2700
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
trasmissione
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
sterzo
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoSome wear on cutting edge
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
riduttori finali
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
assali
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
condizioni generali
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
convertitore di coppia
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
pneumatici
  • No
  • 90
  • 26 5 x 25
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Left FrontBridgestone X4B00334490NoNoNo
Left RearBridgestone X4B00334690NoNoNo
Right FrontBridgestone X4B00335190NoNoNo
Right RearBridgestone X4B003349J90NoNoNo
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Telefono:+1 770 941 2300
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources