Caterpillar 966M

Caterpillar 966M

Prezzo
su richiesta
Anno
2017
Ore di utilizzo
4653 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 966M
CategoriaPale gommate
Numero di serieDYC01333
N. stockDYC01333
Numero di catalogoCU4644375
Anno di costruzione2017
Ore di utilizzo4653 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaGarching B. München
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)su richiesta
IVA (16%)-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioniTIRES CONDITION FRONT RIGHT: 60 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 60 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 60 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 60 %
BUCKET CONDITION: 80 %
ENGINEPOWER: 280 HP
OPERATING WEIGHT: 24.1 T
Features
Altre informazioniTIRES CONDITION FRONT RIGHT: 60 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 60 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 60 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 60 %
BUCKET CONDITION: 80 %
ENGINEPOWER: 280 HP
OPERATING WEIGHT: 24.1 T
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Rene Hirschmann
Germania
Telefono:+49 89 32197110
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente