Caterpillar 950M

Caterpillar 950M

Prezzo
165.000 USD
Anno
2017
Ore di utilizzo
13411 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 950M
CategoriaPale gommate
Numero di serieEMB03673
N. stockUT10434
Numero di catalogoCU4496398
Anno di costruzione2017
Ore di utilizzo13411 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaStatesboro, GA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 165.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
BLOCCO/SBLOCCO DEL DIFFERENZIALEDIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
TARGA CECE PLATE
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
OROPSOROPS
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
BRACCIO, GPBOOM, GP
CONTRAPPESOCOUNTERWEIGHT
DIFFERENZIALE, AUTOBLOCCANTEDIFFERENTIAL, LIMITED SLIP
CONTROLLO DELL'ASSETTORIDE CONTROL
TERZA VALVOLA3RD VALVE
CAMBIO AUTOMATICOAUTO SHIFT
LUCILIGHTING SYSTEM
COMANDO DELLO STERZOSTEER, COMMAND
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
ATTACCO IDRAULICOCOUPLER, HYDRAULIC
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
BLUETOOTHBLUETOOTH
Altre informazioniAIR INLET STANDARD, RAIN CAP
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AUTO DIFF, HMU
AXLES, AUTO DIFF F/R, ED
CAB TRIM, HEATED
COOLING CORES, 9 FPI
COUNTERWEIGHT, 1460KG
FAN, STANDARD
FENDERS, BASIC +
FILTRATION, STANDARD
GUARD, POWERTRAIN
HOOD, NON-METALLIC
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 3V RC, STD/LOGGER
JOYSTICK W/FNR, 3V
KIT, VARIABLE PITCH FAN
LIGHTS, HALOGEN, PREMIUM
LINKAGE, STANDARD LIFT
LUBRICATION, MANUAL, STD/LOG
NO DESCRIPTION LISTED
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
QUICK COUPLER READY, STD LIFT
RADIO, AM/FM/USB/MP3 BLUETOOTH
RADIO, CB (READY)
REGIONAL PACKAGE, AM-N
SEAT BELT, 3" W/INDICATOR
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PACKAGE
STARTING, COLD (120V)
STEERING, WHEEL HMU
TIRES, 23.5R25 BS VJT * L3
WINDOWS, STANDARD
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • accessori/attrezzature
  • benna
  • riduttori finali
  • assali
  • condizioni generali
  • convertitore di coppia
  • pneumatici
caratteristiche generali
  • No
  • No
  • Good
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
  • No fire extinguisher
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • No
  • Full
  • Full
  • Good
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • Full
  • D8T21527
  • Full
  • 13411
  • Normal
  • Light
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
  • 13411
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
trasmissione
  • WSH02484
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
sterzo
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
  • No
  • 4th
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
accessori/attrezzature
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
benna
  • No bucket
  • No
  • Buono
  • Buono
riduttori finali
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
assali
  • Good
  • 13411
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • Good
  • 13411
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
condizioni generali
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
convertitore di coppia
  • 13411
  • HML02933
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
pneumatici
  • N/A
  • Tires 3 @ 10%, 1 @ 90%
  • N/A
  • N/A
  • 23.5R25
  • No
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Left FrontTITAN 23.5R25. MXL95NoNoNo
Left RearBridgestone/W6M004804 23.5R2575NoNoNo
Right FrontBridgestone. / W6M004567. 23.5R2525NoNoNo
Right RearBridgestone/ W6M004188 23.5R2575NoNoNo
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Telefono:+1 770 941 2300
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente