Caterpillar 950HS

Caterpillar 950HS

Prezzo
su richiesta
Anno
2006
Ore di utilizzo
9463 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 950HS
CategoriaPale gommate
Numero di serieN1A00395
N. stockN1A00395
Numero di catalogoCU4546220
Anno di costruzione2006
Ore di utilizzo9463 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaLohfelden
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)su richiesta
IVA (19%)-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniBUCKET CONDITION: 50 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 60 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 20 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 20 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 60 %
ENGINEPOWER: 200 HP
OPERATING WEIGHT: 18.5 T
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Thorsten Hill
Germania
Telefono:+49 6631 9601 ext 15
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente