Ricerca rapida

Caterpillar 950GC

Caterpillar 950GC

CAT Certified
Anno
2019
Ore di utilizzo
3.325 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

YANCEY BROS. CO.
Macon, GA
+1 6786899569
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCaterpillar 950GC
CategoriaPale gommate
Numero di serieM5T01480
Stock interno nr.UP15671
Numero di catalogo10079312
Anno di costruzione2019
Ore di utilizzo3.325 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaMacon, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)239.800 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
ClimatizzatoreAir Conditioner
Attacco - RapidoCoupler - Quick
Etichetta EPAEPA Label
Product LinkProduct Link
Vani motoreEngine Enclosures
IlluminazioneLighting
Struttura ROPS - ChiusoROPS - Enclosed
Diesel a bassissimo tenore di zolfoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
SpecchiettiMirrors
Tipo di attacco - IdraulicoCoupler Type - Hydraulic
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
BennaBucket
ContrappesoCounterweight
Blocco differenzialeDifferential Lock
Sollevamento - StandardLift - Standard
Controllo dell'assettoRide Control
Tipo di sterzo - RuotaSteering Type - Wheel
Forche - PalletForks - Pallet
Idraulica combinata - MonodirezionaleCombined Hydraulics - One Way
Pressione idraulica ausiliaria - Bassa pressioneAuxiliary Hydraulics Pressure - Low Pressure
Altre informazioniCustomer Value Agreement (CVA) 24 month 1000 hr. parts only
Online Owner's Manual
Protection 12 month 1000 hr. PT+HYD
Vantaggi
Many used equipment listings are enhanced with features unique to Cat® used equipment. From Customer Value Agreements (CVAs) to Equipment Protection Plans (EPP) and Cat Certified Used, learn what makes Cat® used equipment different. Contact the listing dealer for more information about the features of this unit.
Accordo sul valore del cliente 24 month 1000 hr. parts only
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
2000
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
700
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
2000
  • 100%
  • 100%
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
1000
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • 100%
  • 100%
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
800
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
800
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
convertitore di coppia
400
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
trasmissione
1500
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
sterzo
900
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
1500
  • No
  • First
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
assali
300
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
1200
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
accessori/attrezzature
100
  • No
  • No
  • No
  • B1H08256
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
benna
1000
  • 4.5 yards
  • X1EA4200
  • 115 inches/4.5 yards
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
riduttori finali
600
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
pneumatici
  • No
  • 23.5R25
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Left FrontMichelinNoNo
Left RearBridgestoneNoNo
Right FrontBridgestoneNoNo
Right RearBridgestoneNo
condizioni generali
300
  • Buono
  • Buono
  • Buono
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7