Caterpillar 938M

Caterpillar 938M

Prezzo
105.811 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
5376 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 938M
CategoriaPale gommate
Numero di serieJ3R02351
N. stockJ3R02351
Numero di catalogoCU4539087
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo5376 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaLaatzen
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 105.811
IVA (19%)$ 20.104
Prezzo (IVA inclusa)$ 125.915
Features
Altre informazioniTIRES CONDITION FRONT LEFT: 50 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
OPERATING WEIGHT: 16.4 T
ENGINEPOWER: 190 HP
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Marc Buesing
Germania
Telefono:+49 5102 7002 11
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente