Caterpillar 926M 3V

Caterpillar 926M 3V

Prezzo
211.330 USD
Anno
2019
Ore di utilizzo
189 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 926M 3V
CategoriaPale gommate
Numero di serieLTE06561
N. stock164460
Numero di catalogoCU4537747
Anno di costruzione2019
Ore di utilizzo189 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaRichmond, VA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 211.330
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CONTROLLO DELL'ASSETTORIDE CONTROL
ENGINEENGINE
Altre informazioniENGINE AR
CAB, DELUXE
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
LINES, AUX 3RD, NONE
HYDRAULICS, 3V, CPLR READY, SL
PACK, DOMESTIC TRUCK
JUMPER LINES, NONE
LANE 3 ORDER
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
SEAT, DELUXE
GUARD, CRANKCASE
ENVIRONMENT, STANDARD
GUARD, POWERTRAIN, SIDE
RADIO, BLUETOOTH, AUX, MIC
STEERING, STANDARD
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
FENDERS, STANDARD
HYDRAULICS, STANDARD
COUNTERWEIGHT, HEAVY
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
CAMERA, REAR VIEW
LIGHTS, STD HALOGEN
LIGHTS, ROADING, HALOGEN, RH
PREP PACK, UNITED STATES
WEATHER, COLD START 120V
RIMS, 20.5, 3 PCS, NO TIRES
TOOLBOX AUX, NONE
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Matthew Walent
Telefono:+1 540 940 8049
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente