Caterpillar 924K

Caterpillar 924K

Prezzo
109.800 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
2376 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 924K
CategoriaPale gommate
Numero di seriePWR02649
N. stockUP09775
Numero di catalogoCU4413805
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo2376 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaAustell, GA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 109.800
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
STERZO SUPP.SUPP STEER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
EPA LABELEPA LABEL
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
CONTRAPPESOCOUNTERWEIGHT
ATTACCO, RAPIDOCOUPLER, QUICK
TERZA VALVOLA3RD VALVE
LUCILIGHTING SYSTEM
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
BENNABUCKET
ATTACCO IDRAULICOCOUPLER, HYDRAULIC
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
Altre informazioniAC
BUCKET
CAB
FUSION COUPLER
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • accessori/attrezzature
  • benna
  • riduttori finali
  • assali
  • condizioni generali
  • convertitore di coppia
  • pneumatici
caratteristiche generali
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoClean pre-cleaner bowl
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • No
  • N/A
  • 75%
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • 3474030
  • N/A
  • C8n16414
  • Normal
  • Normal
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
trasmissione
  • 3377053
  • R05232
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
sterzo
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
accessori/attrezzature
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
benna
  • 2.7 yds3
  • 131101244
  • 99.7 inches
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
riduttori finali
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
assali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
condizioni generali
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
convertitore di coppia
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
pneumatici
  • 40
  • Right front tire is low on air
  • 0
  • 20.5 R 25
  • No
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Left FrontBridgestone F3L1813181960NoNoNo
Left RearBridgestone F3R5829811230NoNoNo
Right FrontBridgestone f3l1827631750NoNoNo
Right RearBridgestone F3R5813371230NoNoNo
Certificato dal Dealer
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Telefono:+1 770 941 2300
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente