Caterpillar 924K

Caterpillar 924K

Prezzo
62.516 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
9824 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 924K
CategoriaPale gommate
Numero di seriePWR03088
N. stockPWR03088
Numero di catalogoCU4632832
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo9824 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaFrankenthal
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 62.516
IVA (16%)$ 10.002
Prezzo (IVA inclusa)$ 72.518
particolari
Altre informazioniTIRES CONDITION FRONT RIGHT: 15 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 15 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
ENGINEPOWER: 144 HP
TIRES CONDITION REAR LEFT: 15 %
OPERATING WEIGHT: 12.9 T
Features
Altre informazioniTIRES CONDITION FRONT RIGHT: 15 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 15 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
ENGINEPOWER: 144 HP
TIRES CONDITION REAR LEFT: 15 %
OPERATING WEIGHT: 12.9 T
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Marcel Christ
Germania
Telefono:+49 6233 770319
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente