Ricerca rapida

CAT 980K

CAT 980K

CAT Certified
Anno
2012
Ore di utilizzo
13.437 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Carugate
+39 3316881693
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT 980K
CGT - Compagnia Generale Trattori SpA
CategoriaPale gommate
Numero di serieGTZ00339
Stock interno nr.MU00673305
Numero di catalogo10057342
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo13.437 h
PaeseItalia
Ubicazione della macchinaCarugate, Italia
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)214.194 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioniMachine type Standard - GP;Steering type Joystick;Differential Type Standard;Transmission type Automatic;Ride Control;Bucket Heavy duty Benna Hardox 5.4mc larga 3600mm Get Teeth Get Cover Blade;Tyres type Standard;General Tyres Residual 40 XHA2 Michelin 29.5R25 Michelin;Rops Close;Air Conditioning system;Auto Lube system;CE Mark;CE Certificate;Registration book & Licence plate undefined

Online Owner's Manual
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7