CAT 973K WST - pale cingolate - Attrezzature Da Costruzione - CATERPILLAR WORLDWIDE
Ricerca rapida

CAT 973K WST

CAT 973K WST

Anno
2018
Ore di utilizzo
7.075 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Informazioni base
MarchioCAT 973K WST
Wheeler Machinery Co.
Categoriapale cingolate
Numero di serieMKL00306
Stock interno nr.AA006311U
Numero di catalogo10127852
Anno di costruzione2018
Ore di utilizzo7.075 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSalt Lake City, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)200.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioni3- RIPPER SHANKS
BEACON, ROTATING
CAB, DELUXE
CERT EMISSIONS, EPA/EU
COMPLETE STORAGE PROTECTION
EMA
ENGINE, THERMO SHIELD
FAN, REVERSING
GUARD, TILT CYLINDER
GUARD, TOP, FINAL DRIVE
GUARD, TRACK ROLLER
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, RIPPER
HYDRAULIC 4V,MP JOYSTICK, PACK
HYDRAULIC OIL, STANDARD
KIT VISIBILITY, DOUBLE CAMERA
LANE 3 ORDER
MAINTENANCE PACKAGE, DELUXE
Online Owner's Manual
PRECLEANER, W/SCREEN
PREMIUM CORP RADIO (12V)
PRICED 02/05/25 DA
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
REAR STEP, RIPPER
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
SEAT, COMFORT
SERVICE PACKAGE, EXTENDED
TRACK, 20" ES SG CTR HOLE, HD
TRANSMISSION CONTROL, JOYSTICK
WASTE PACKAGE, HEAVY DUTY
WINDSHIELD PROTECTION
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7