Ricerca rapida

CAT 963K

CAT 963K

Anno
2018
Ore di utilizzo
1.946 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Wichita, KS
+316 943 4211
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT 963K
Foley Equipment Company
Categoriapale cingolate
Numero di serieLBL00722
Stock interno nr.WUR0040
Numero di catalogo10056120
Anno di costruzione2018
Ore di utilizzo1.946 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaWICHITA, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)311.400 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioni.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

963K HRC CST HD
963K HRC TRACK LOADER
AIR INLET, PRECLEANER, TURBINE
BUMPER, STANDARD
CAB, DELUXE
COLD WEATHER, 120V
COUNTERWEIGHT, LIGHT, 716 LB
COUNTERWEIGHT,ADDITIONAL,672LB
EASY ACCESS PACKAGE
FAN, DEMAND, REVERSING
GUARD, FRONT LIGHTS
GUARD, IDLER
HYDRAULIC 2V,GP JOYSTICK, PACK
HYDRAULIC OIL, STANDARD
KIT,COUPLER HYD SUPPLY 963K
LINES IMPLEMENT, STANDARD
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
REGL PKG ADSD-N
SEAT, COMFORT
TANK, FUEL, STANDARD
TRACK 22"; DG, HD
TRANSMISSION CONTROL V-LEVER
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7