Ricerca rapida

CAT 299D3

CAT 299D3

Anno
2023
Ore di utilizzo
443 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

HOLT CAT
Paradise, TX
+1 7262167607
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT 299D3
HOLT CAT
Categoriapale cingolate
Numero di serieDY908746
Stock interno nr.CES002331
Numero di catalogo10108804
Anno di costruzione2023
Ore di utilizzo443 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaPARADISE, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)95.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
2 velocità di marcia2 Speed Travel
Flusso idraulico ausiliario - Flusso elevatoAuxiliary Hydraulics Flow - High Flow
Tipo di attacco - IdraulicoCoupler Type - Hydraulic
Livello di emissioni - EPA - Tier4Emissions Level - EPA - Tier4
Livello di emissioni - Korea - Korea-Tier4 FinalEmissions Level - Korea - Korea-Tier4 Final
Product LinkProduct Link
IlluminazioneLighting
Struttura ROPS - ChiusoROPS - Enclosed
Diesel a bassissimo tenore di zolfoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Comando servoassistitoPilot Control
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
AutolivellamentoSelf Leveling
Riscaldatore/SbrinatoreHeater / Defroster
Altre informazioniOnline Owner's Manual
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
710
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteMinor scratches both sides.
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
200
  • Has rear view camera & electronic display - both ok.
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
1400
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
100
  • No
  • No
  • R
  • N
  • Buono
circuito di raffreddamento
200
  • No
  • Broken rubber retainer strap on radiator top guard.
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
500
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
assi accoppiati/ingranaggi/cuscinetti/catene
700
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
500
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna
500
  • CAT 84" gp bucket @ 75% good.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoH
telaio
400
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Notes17.5" rubber belt 25/32 both @ 70% good.
IdlersBuono
RollerBuono
Roller FrameBuono
SprocketBuono
Track / Belt ConditionFairMinor cuts.
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7