Ricerca rapida

CAT 299D3 XE

CAT 299D3 XE

Anno
2021
Ore di utilizzo
956 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

HOLT CAT
Leander, TX
+1 7262167607
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT 299D3 XE
HOLT CAT
Categoriapale cingolate
Numero di serieBX903458
Stock interno nr.CES002430
Numero di catalogo10122893
Anno di costruzione2021
Ore di utilizzo956 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaLeander, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)105.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
Conformità Tier 2Tier 2 Compliant
Livello di emissioni - EPA - Tier4Emissions Level - EPA - Tier4
Livello di emissioni - Korea - Korea-Tier4 FinalEmissions Level - Korea - Korea-Tier4 Final
ClimatizzatoreAir Conditioner
IlluminazioneLighting
Struttura ROPS - ChiusoROPS - Enclosed
Diesel a bassissimo tenore di zolfoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Pressione idraulica ausiliaria - Pressione altaAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Comando servoassistitoPilot Control
Idraulica combinata - BidirezionaleCombined Hydraulics - Two Way
BennaBucket
Controllo dell'assettoRide Control
Sistema antifurtoAnti-theft System
EstintoreFire Extinguisher
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
AutolivellamentoSelf Leveling
Tipo di attacco - IdraulicoCoupler Type - Hydraulic
Riscaldatore/SbrinatoreHeater / Defroster
2 velocità di marcia2 Speed Travel
Flusso idraulico ausiliario - Flusso elevatoAuxiliary Hydraulics Flow - High Flow
AMICSAMICS
Altre informazioniOnline Owner's Manual
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
1000
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
200
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
1410
  • NoNot working
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteBlade arm is broken
motore
800
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
600
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
600
  • Damaged wires to the back up camera
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
assi accoppiati/ingranaggi/cuscinetti/catene
500
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
600
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna
700
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Note - TELAIOLeft side
Note - TELAIO 1Right side
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7