Ricerca rapida

CAT 289D3

CAT 289D3

Anno
2023
Ore di utilizzo
147 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

NMC
North Platte, NE
+1 402 891 7756
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT 289D3
NMC CAT - Council Bluffs
Categoriapale cingolate
Numero di serieJX917141
Stock interno nr.EQN208826
Numero di catalogo10154754
Anno di costruzione2023
Ore di utilizzo147 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaNorth Platte, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)84.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
ClimatizzatoreAir Conditioner
Product LinkProduct Link
IlluminazioneLighting
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Sistema antifurtoAnti-theft System
AutolivellamentoSelf Leveling
Tipo di attacco - IdraulicoCoupler Type - Hydraulic
2 velocità di marcia2 Speed Travel
Flusso idraulico ausiliario - Flusso standardAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Altre informazioni289D3 COMPACT TRACK LOADER
BATTERY, EXTRA HEAVY DUTY
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
FILM, TWO SPEED
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
1300
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
400
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
1400
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoGlass / Mirrors - Good condition
  • BuonoEMS Panel/Warnings - Good
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
500
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
600
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
assi accoppiati/ingranaggi/cuscinetti/catene
800
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
700
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna
400
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
telaio
500
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Larghezza cingolo/cinghia17.5"
IdlersBuono
RollerBuono
Roller FrameBuono
SprocketBuono
Track / Belt ConditionBuono
condizioni generali
  • No
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7