Ricerca rapida

CAT 289D3 C3H2

CAT 289D3 C3H2

Anno
2020
Ore di utilizzo
518 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

BUTLER MACHINERY COMPANY
Rapid City, SD
+1 701 298 1700
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT 289D3 C3H2
Butler Machinery Co.
Categoriapale cingolate
Numero di serieJX903835
Stock interno nr.MJ005024
Numero di catalogo10113043
Anno di costruzione2020
Ore di utilizzo518 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaRapid City, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)86.850 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
Controllo dell'assettoRide Control
Altre informazioni2020 CAT 289D3
BATTERY, EXTRA HEAVY DUTY
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
FILM, TWO SPEED
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LIGHTS, LED
OIL, HYDRAULIC, COLD OPERATION
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
REAR LIGHTS
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
1600
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
200
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
1500
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
800
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Pink
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
600
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
600
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
assi accoppiati/ingranaggi/cuscinetti/catene
800
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
800
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
accessori/attrezzature
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
benna
800
  • 80"
  • A4205BK21558
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
telaio
500
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Ruote folliBuono
RulloBuono
Telaio dei rulliBuono
Ruota motriceBuono
Stato cingoli/cinghieBuono
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7