X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Corrente
Categoria
Attrezzature Da Costruzione
x
Attrezzature per estrazione sotterranea
x
pala sotterranea da miniera
x
Ricerca avanzata
Marca
+
Prezzo (USD)
+
-
Anno di costruzione
+
-
Ore di utilizzo
+
-
Certificazione
+
Rivenditore
+
Paese
+
caratteristiche
+

pala sotterranea da miniera

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Corrente" will be added

27 Risultati per la ricerca di "Filtro Corrente"
Visualizzati: 13 - 24 Ordina per:   annunci/pagina
Caterpillar R1300G, 399.000 USDpala sotterranea da miniera
Mexicali, MX
Anno: 2017, Ore di utilizzo: 5700 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

climatizzatoreeropsilluminazionecontrollo dell'assetto, Specificazioni
Elphinstone R1700II, 82.008 USDpala sotterranea da miniera
Brisbane, QL, AU
Anno: 1998, Ore di utilizzo: 29942 h
HASTINGS DEERING (AUSTRALIA)

climatizzatoreilluminazione
Caterpillar R 1600 H, su richiestapala sotterranea da miniera
Lima, PE
Anno: 2014, Ore di utilizzo: 15908 h
CATERPILLAR INTERNATIONAL SERVICES DEL PERU S.A.

oropscontrappesodifferenziale standardlucisterzo, s.t.i.c., Specificazioni Condizioni
Caterpillar R1600H, su richiestapala sotterranea da miniera
Lima, PE
Anno: 2014, Ore di utilizzo: 12168 h
CATERPILLAR INTERNATIONAL SERVICES DEL PERU S.A.

auto lubeoropscontrollo dell'assettodifferenziale standardluci, Specificazioni Condizioni
Caterpillar R1600H, 590.000 USDpala sotterranea da miniera
Cd. Obregon, MX
Anno: 2017, Ore di utilizzo: 3181 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsilluminazionefire extinguisherbraccio, gpdifferenziale standard, Specificazioni
Caterpillar R2900G, su richiestapala sotterranea da miniera
Lima, PE
Anno: 2014, Ore di utilizzo: 16833 h
CATERPILLAR INTERNATIONAL SERVICES DEL PERU S.A.

oropscambio automaticodifferenziale standardlucisterzo, s.t.i.c., Specificazioni Condizioni
Caterpillar R 1300 G, 323.000 USDpala sotterranea da miniera
Mexicali, MX
Anno: 2016, Ore di utilizzo: 7200 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

auto lubeclimatizzatoreeropsilluminazione, Specificazioni
Caterpillar R 1300 G, 323.000 USDpala sotterranea da miniera
Mexicali, MX
Anno: 2016, Ore di utilizzo: 7000 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

auto lubeclimatizzatoreeropsilluminazione, Specificazioni
Caterpillar R1300G, 431.000 USDpala sotterranea da miniera
Mexicali, MX
Anno: 2017, Ore di utilizzo: 5000 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

climatizzatoreeropsilluminazione, Specificazioni
Caterpillar R1700G, su richiestapala sotterranea da miniera
Hung Yen, VN
Anno: 2013, Ore di utilizzo: 12344 h
PHU THAI INDUSTRIES COMPANY

eropsilluminazionebraccio, gpcontrappesoluci, Specificazioni Condizioni
Caterpillar R1700G, 470.400 USDpala sotterranea da miniera
Chihuahua, MX
Anno: 2004, Ore di utilizzo: 24479 h
MADISA

fire extinguishercontrappesodifferenziale standardlucisterzo, s.t.i.c., Specificazioni Condizioni
Caterpillar R1600H, 660.000 USDpala sotterranea da miniera
Hermosillo, MX
Anno: 2018, Ore di utilizzo: 1724 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

oropsilluminazionebraccio, gpdifferenziale standard, Specificazioni
 
Confronta prodotti