MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X60

Attrezzature da Costruzione e da Estrazione MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X60

Prezzo
12.500 USD
Anno
2017
Ore di utilizzo
2 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
Marca MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X60
Categorianastri trasportatori
Numero di serie1715-11
N. stockNC000319
Numero di catalogoCU4467230
Anno di costruzione2017
Ore di utilizzo2 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSalt Lake City, UT
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 12.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni48" FEED HOPPER W/ FLASHING
3 PLY 2 X 1 CONVEYOR BELTING
14"LAGGED DRUM PULLEY 2 7/16"BRG
BUSHING.
TOSHIBA 20 HP MOTOR
DODGE TAII 425 GEARBOX W/ 2 7/16
2 7/16" PGSP TAIL SHAFT - DODGE
SCM BEARING.
2 15/16"PGSP HEAD SHAFT - DODGE
12"WING PULLEY 2 7/16"SCM BEARIN
2- SIDE GUARDS ON HOPPER
PRICED KRL 3-13-19
7- RETURN ROLLER GUARDS
PRECISION CEMA C 5" ROLLER
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WHEELER MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Dealer
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente