Masaba CON 48X63

Masaba CON 48X63

Prezzo
83.940 USD
Anno
2014
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaMasaba CON 48X63
Categorianastri trasportatori
Numero di serie2014253
N. stockNC000210
Numero di catalogoCU2065920
Anno di costruzione2014
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSalt Lake City, UT
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 83.940
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniCROSS BELT MAGNET STAND
W12X40# BEAM
C4X5.4# BEAM
2"X2"X1/4"
FOLDING SUPPORT MANUAL RAISE W/
PIN LOCK ADJUSTMENT/KICKER BRACE
4-11RX22.5 TIRES
.
W/PINLOCK HGHT ADJUSTMENT
CLASS II HEAD DRIVE
DODGE TXT#7 W/SHEAVE QD BUSHING
40HP ELEC W/SHEAVE & QD BUSHINGS
WITH DRIVE GUARD
1200TPH BASED 100# PER CUBIC FT
350FPM @ 18 DEGREES
HD PULLEY 18"DIA RUBBER LAGGED
HD 16"DIA SELF CLEAN WING PULLEY
BEARINGS 3 15/16"SHAFT DODGE E
24"SCREW TYPE
BEARINGS 3 7/16"SHAFT DODGE WSTU
FLEXCO MECHANICAL STEEL FASTENER
4PLY 1/4"X1/16"CONVEYOR BELTING
CAT
CAT PRIMARY
CEMA C,CAT 35* 5'DIA IDLE 42"SPA
CEMA C,CAT 20* SEALED 5"DIA IDLE
10'LONG W/ADJUST RUBBER FLASHING
CEMA C,CAT SEALED 5'IDLE 10'SPAC
W/5TH WHEEL PIN/HEAD OF CONVEYOR
HOPPER
NOT INCLUDED
BLASTED
1-COAT OF 2-PART URETHANE PRIMER
/MUD FLAPS
TAIL PULL,VBELT,NIP,HEAD PULLEY
PRICED BY JAS 09/28/2015
1-COAT OF 2 PART URETHANE PAINT
2-COPIES MAINTENANCE & PARTS
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WHEELER MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Michael Harding
Telefono:+1 801 978 1673
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente