Caterpillar TL943C

Caterpillar TL943C

Prezzo
95.000 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
1810 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar TL943C
Categoriamovimentatori telescopici
Numero di serieTHH01821
N. stockEQ004596
Numero di catalogoCU2234430
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo1810 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaLeland, NC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 95.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniTL943C NORTH AMERICAN ORDER
FREIGHT SHIP-TO EXCEEDS RADIUS
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
LANE 2 ORDER
FORK, PALLET 2.36 X 4 X 48
CARRIAGE, SIDE TILT/ROTATE 50"
TL943C TELEHANDLER, HRC
LOADCHART (ENGLISH), TL943C
WIRING,FRONT SCREEN & ROOF GRD
TIRES, 13.00-24, CAT, G2, FOAM
AXLE, STANDARD
COUNTERWEIGHT, W/PINTLE HOOK
FENDERS, SET OF FOUR
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
BOOM, STANDARD
ENGINE, 75KW
CANOPY, OPEN
TRANSMISSION, POWERSHIFT, 4SPD
COUPLER, MANUAL, IT
STABILIZER, NONE
WORKLIGHTS, CAB MOUNTED
HYDRAULICS, STANDARD
INSTRUCTIONS, ANSI
BELT, SEAT, 3"
BATTERY, DISCONNECT SWITCH
BATTERY, STANDARD
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Cameron Wallace
Telefono:+1 919 890 4242
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente